|
|
|
NSYMM1212
Piastra interna in lamiera 1200x1200
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
- H: 1200 mm W: 1200 mm
|
Installazione
|
Guida scorrevole
Fissaggio diretto su borchie/perni posteriori
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Avvitato su borchie posteriori - tipo di vite M8
Con elemento di fissaggio
|
Carico permanente ammissibile
|
180 kg
|
Altezza
|
1150 mm
|
Larghezza
|
1150 mm
|
Spessore
|
1,8 mm
|
Peso prodotto
|
26,442 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
115,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
115,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
25,8 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
58,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
120,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
331,0 kg