|
|
|
NSYMM12SB
Piastra di fondo 150x200 per Spacial SBM
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Installazione
|
Parte inferiore della cassetta
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SBM
|
Composizione dispositivo
|
1 piastra di montaggio
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Finitura superficie
|
Metallico
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con 2 viti - tipo di vite viti autofilettanti Ø5 mm - parte inferiore dell'armadio posizione
|
Carico permanente ammissibile
|
1,5 kg retro della cassetta
|
Altezza
|
Nominale: 125 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 185 mm
Centri di fissaggio: 164 mm
|
Superficie e superficie utile
|
Nominale: 30000 mm²
|
Spessore
|
1,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,254 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19 cm
|
Confezione 1: peso
|
254 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
20 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
16 cm
|
Confezione 2: profondità
|
10,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,7 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 3
|
1500
|
Confezione 3: altezza
|
45 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
399,4 kg