|
|
|
NSYMM45SB
Piastra di fondo 400x500 per Spacial SBM
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Installazione
|
Parte inferiore della cassetta
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SBM
|
Composizione dispositivo
|
1 piastra di montaggio
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Finitura superficie
|
Metallico
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con 2 viti - tipo di vite viti autofilettanti Ø5 mm - parte inferiore dell'armadio posizione
|
Carico permanente ammissibile
|
10 kg retro della cassetta
|
Altezza
|
Nominale: 375 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 485 mm
Centri di fissaggio: 485 mm
|
Superficie e superficie utile
|
Nominale: 200000 mm²
|
Spessore
|
2 mm
|
Peso prodotto
|
2,816 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
38,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
49,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,816 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
150
|
Confezione 2: altezza
|
45,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
436,0 kg