Schneider-Electric
 
NSYMM48 immagine - metel
NSYMM48
Piastra interna in lamiera 400x800
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di montaggio
Tipo prodotto Piastra di montaggio
Applicazione Multifunzione
Per dimensioni nominali cassetta - H: 400 mm W: 800 mm
Installazione Guida scorrevole
Fissaggio diretto su borchie/perni posteriori
Descrizione piastra di montaggio Piana
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Quantità per confezione Set da 1
Materiale Lamiera zincata
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio Avvitato su borchie posteriori - tipo di vite M8
Con elemento di fissaggio
Carico permanente ammissibile 90 kg
Altezza 350 mm
Larghezza 750 mm
Spessore 2,5 mm
Peso prodotto 5,144 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 75,000 cm
Confezione 1: larghezza 35,000 cm
Confezione 1: profondità 0,300 cm
Confezione 1: peso 5,144 kg
Unità di misura confezione 2 PAM
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 55,000 cm
Confezione 2: larghezza 100,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 527,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months