|
|
|
NSYMM64
Piastra interna in lamiera 600x400
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
- H: 600 mm W: 400 mm
H: 400 mm W: 600 mm
|
Installazione
|
Fissaggio diretto su borchie/perni posteriori
Guida scorrevole
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Avvitato su borchie posteriori - tipo di vite M8
Con elemento di fissaggio
|
Carico permanente ammissibile
|
90 kg
|
Altezza
|
550 mm
|
Larghezza
|
350 mm
|
Spessore
|
1,8 mm
|
Peso netto
|
2,86 kg
|
Particolarità variante
|
Installazione in cassette con dimensioni invertite
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
35,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
55,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,800 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
140
|
Confezione 2: altezza
|
37,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
410,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|