|
|
|
NSYMP1812L
Piastra int. lam. 1800x1200 maggiorata
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
- H: 1800 mm W: 1200 mm
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
|
Composizione dispositivo
|
1 piastra di montaggio
2 Zoccoli di scorrimento
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Fissaggio laterale - guide posizione
|
Carico permanente ammissibile
|
500 kg posizione intermedia
600 kg retro della cassetta
|
Altezza
|
Nominale: 1800 mm
Reale: 1967 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 1200 mm
Reale: 1190 mm
|
Profondità
|
27 mm
|
Garanzia contrattuale
|
|