|
|
|
NSYMP2010
Piastra interna per montaggio in lamiera HxL 2000x1000 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFX
Spacial Spacial SMX
|
Composizione dispositivo
|
1 piastra di montaggio
2 Zoccoli di scorrimento
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con staffe di fissaggio
|
Carico massimo
|
300 kg/m²
|
Carico permanente ammissibile
|
500 kg posizione intermedia
600 kg retro della cassetta
|
Altezza
|
Centri di fissaggio: 1850 mm
Nominale: 2000 mm
Reale: 1897 mm
|
Larghezza
|
Centri di fissaggio: 850 mm
Nominale: 1000 mm
Reale: 896 mm
|
Profondità
|
27 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
90,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
191,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
38,0 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P2M
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
76,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
200,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
789,0 kg