Schneider-Electric
 
NSYMP2010L immagine - metel
NSYMP2010L
Piastra int. lam. Magg. 2000x1000
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Spacial
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di montaggio
Tipo prodotto Piastra di montaggio
Applicazione Multifunzione
Per dimensioni nominali cassetta - H: 2000 mm W: 1000 mm
Descrizione piastra di montaggio Piana
Compatibilità gamma Spacial Spacial SF
Composizione dispositivo 1 piastra di montaggio
2 Zoccoli di scorrimento
Quantità per confezione Set da 1
Materiale Lamiera zincata
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio Fissaggio laterale - guide posizione
Carico permanente ammissibile 500 kg posizione intermedia
600 kg retro della cassetta
Altezza Nominale: 2000 mm
Reale: 1897 mm
Larghezza Nominale: 1000 mm
Reale: 990 mm
Profondità 27 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,5 cm
Confezione 1: larghezza 191 cm
Confezione 1: profondità 80 cm
Confezione 1: peso 42,1 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi