|
|
|
NSYMP9M8
Piastra di montaggio 9M 450x800
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Applicazione a scomparti
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
- W: 800 mm
|
Numero di moduli
|
9
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Composizione dispositivo
|
1 piastra di montaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con staffe di fissaggio
|
Regolazione
|
Regolabile in profondità ogni 50 mm
|
Altezza
|
Nominale: 450 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 800 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
41,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
69,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,436 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
45,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
57,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|