|
|
|
NSYMPC608
Piastra frontale piena H600 L800 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Piastra di copertura
|
Anwendung
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Nominal dimensions of the housing
|
- H: 600 mm W: 800 mm
|
Installazione
|
Su set di collegamento telaio
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 Piastra di copertura
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti
|
Tipo di piastra frontale
|
Piana
|
Altezza
|
Nominale: 600 mm
Reale: 599,5 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 800 mm
Centri di fissaggio: 678 mm
Reale: 702 mm
|
Profondità
|
Reale : 12 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
61,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
71,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,374 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
78,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
455,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|