|
|
|
NSYMPD16M6
Porta parziale piena 16M 800x600
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Porta parziale
|
Application
|
Applicazione a scomparti
|
For enclosure nominal dimensions
|
- W: 600 mm
|
Total number of 50 mm modules
|
16
|
Installazione
|
Lato anteriore
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Composizione dispositivo
|
1 anta parziale
2 cerniere
1 5 mm double bar insert
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm
|
Numero di dispositivi di chiusura
|
1
|
Tipo di porta
|
Esterna piena
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Altezza
|
Nominale: 800 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 600 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
80,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
58,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
8,710 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
50,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
118,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|