Schneider-Electric
 
NSYMPD20M6 immagine - metel
NSYMPD20M6
Porta parziale piena 20M 1000x600
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Categoria accessorio / parte separata Accessorio cassetta
Tipo prodotto Porta parziale
Application Applicazione a scomparti
For enclosure nominal dimensions - W: 600 mm
Total number of 50 mm modules 20
Installazione Lato anteriore
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT SFM
Composizione dispositivo 1 anta parziale
2 cerniere
1 5 mm double bar insert
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Materiale Acciaio
Colore Grigio (RAL 7035)
Finitura superficie Polvere di epossipoliestere
Tipo dispositivo di chiusura Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm
Numero di dispositivi di chiusura 1
Tipo di porta Esterna piena
Apertura porta Reversibile (120 °)
Altezza Nominale: 1000 mm
Larghezza Nominale: 600 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 101,000 cm
Confezione 1: larghezza 58,000 cm
Confezione 1: profondità 7,000 cm
Confezione 1: peso 10,870 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 86,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 120,650 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 77
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi