|
|
|
NSYMPD48T
Porta trasparente 400x800 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Porta parziale
|
Application
|
Applicazione a scomparti
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Lato anteriore
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SFM
|
Composizione dispositivo
|
1 anta parziale
2 cornice di rinforzo verticale
3 cerniere
1 serratura piastra e inserto 3 mm doppia barra
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Porta: cristallo temperato
Porta: sheet steel
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Doppia sbarra da 3 mm per dispositivo di chiusura
|
Numero di dispositivi di chiusura
|
1
|
Tipo di porta
|
Esterna trasparente
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Altezza
|
Nominale: 400 mm
Reale: 394 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 800 mm
Reale: 769 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
78,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,56 kg