|
|
|
NSYMPP43
Piastra interna in Poliestere 400x300
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Installazione
|
Fissaggio diretto su borchie/perni posteriori
Guida scorrevole
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Poliestere rinforzato fibra di vetro
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Avvitato su borchie posteriori - tipo di vite M8
Con elemento di fissaggio
|
Carico permanente ammissibile
|
30 kg
|
Altezza
|
Nominale: 325 mm
Dimensione nominale del contenitore: 400 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 250 mm
Dimensione nominale del contenitore: 300 mm
|
Spessore
|
4 mm
|
Peso prodotto
|
7 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
25,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
36,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
657,0 g