Schneider-Electric
 
NSYMPP64 immagine - metel
NSYMPP64
Piastra interna in Poliestere 600x400
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto Piastra di montaggio
Applicazione Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta -
Installazione Fissaggio diretto su borchie/perni posteriori
Guida scorrevole
Descrizione Piastra Di Montaggio Piana
Compatibilità Gamma PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Quantità Per Confezione Set da 1
Materiale Poliestere rinforzato fibra di vetro
Colore Grigio (RAL 7035)
Caratteristiche tecniche
Tipo Di Fissaggio Avvitato su borchie posteriori - tipo di vite M8
Con elemento di fissaggio
Carico Permanente Ammissibile 60 kg
Altezza Nominale: 565 mm
Dimensione nominale del contenitore: 600 mm
Larghezza Nominale: 350 mm
Dimensione nominale del contenitore: 400 mm
Spessore 4 mm
Peso Netto 14 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,500 cm
Confezione 1: larghezza 35,000 cm
Confezione 1: profondità 56,500 cm
Confezione 1: peso 1,438 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 30
Confezione 2: altezza 29,000 cm
Confezione 2: larghezza 45,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 43,140 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months