|
|
|
NSYMR66
Pannello preforato Telequick 600x600
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
- H: 600 mm W: 600 mm
|
Installazione
|
Guida scorrevole
Fissaggio diretto su borchie/perni posteriori
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Telequick forata
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Rivestito di zinco
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Avvitato su borchie posteriori - tipo di vite M8
Con elemento di fissaggio
|
Altezza
|
555 mm
|
Larghezza
|
551 mm
|
Profondità
|
15 mm
|
Spessore
|
2 mm
|
Peso prodotto
|
2,46 kg
|
Numero di slot su singolo rack
|
646
|
Particolarità variante
|
Installazione sul fondo della cassetta/armadio
|
Dimensioni foro
|
11 x 26 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
55,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
55,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,318 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
154
|
Confezione 2: altezza
|
90,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
102,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
370,0 kg