|
|
|
NSYMS54
Pannello in lamiera serigrafato 500X400
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione SET 22, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
- H: 500 mm W: 400 mm
|
Installazione
|
Guida scorrevole
Fissaggio diretto su borchie/perni posteriori
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Finitura superficie
|
Finitura argentata
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Avvitato su borchie posteriori - tipo di vite M8
Con elemento di fissaggio
|
Carico permanente ammissibile
|
90 kg
|
Altezza
|
450 mm
|
Larghezza
|
350 mm
|
Profondità
|
125 mm
|
Spessore
|
2 mm
|
Peso prodotto
|
2,494 kg
|
Particolarità variante
|
Schema griglia centimetrica
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
35 cm
|
Confezione 1: profondità
|
45 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,334 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
140
|
Confezione 2: altezza
|
37 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
340 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici