|
|
|
NSYMS86
Pannello in lamiera serigrafato 800X600
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione NOV 27, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
- H: 800 mm W: 600 mm
- H: 600 mm W: 800 mm
|
Installazione
|
Guida scorrevole
Fissaggio diretto su borchie/perni posteriori
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Finitura superficie
|
Finitura argentata
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Avvitato su borchie posteriori - tipo di vite M8
Con elemento di fissaggio
|
Carico permanente ammissibile
|
135 kg
|
Altezza
|
750 mm
|
Larghezza
|
550 mm
|
Profondità
|
125 mm
|
Spessore
|
2,5 mm
|
Peso prodotto
|
8,059 kg
|
Particolarità variante
|
Con armadi H800 x W1200
Schema griglia centimetrica
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
55 cm
|
Confezione 1: profondità
|
75 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,742 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
36 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
477 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|