|
|
|
NSYMUC408
Piastra frontale 72 moduli H400 L800
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Piastra di copertura
|
Anwendung
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
|
Nominal dimensions of the housing
|
- H: 400 mm W: 800 mm
|
Installazione
|
Su set di collegamento telaio
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 Piastra di copertura
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti
|
Numero di file orizzontali
|
2
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
72
|
Tipo di piastra frontale
|
Con interruttore
|
Numero di fori
|
2 fori
|
Altezza
|
Nominale: 400 mm
Reale: 399,5 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 800 mm
Centri di fissaggio: 678 mm
Reale: 702 mm
|
Profondità
|
Reale : 12 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
41,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
71,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,998 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
70
|
Confezione 2: altezza
|
50,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
293,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|