|
|
|
NSYMUPLA124G
7035 Kit di affiancamento laterale 1200X400
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori accoppiamento
|
Tipo prodotto
|
Cornice di affiancamento
|
Anwendung
|
Multifunzione
|
Installazione
|
Collegamento laterale delle due cassette
|
Supporto di montaggio
|
ZA plinth
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLA contenitore adatto
Thalassa Thalassa PHD contenitore adatto
|
Composizione dispositivo
|
1 cornice
Elementi di fissaggio
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Cornice: poliestere
|
Altezza
|
Nominale: 1250 mm
|
Larghezza
|
Frame: 15 mm
|
Profondità
|
420 mm
|
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
110,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
34,1 cm
|
Confezione 1: peso
|
922,0 g