|
|
|
NSYOPB12U6P
Cassetta OPB 12U fianchi apribili 19" girevole profondità 600
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Actassi
|
Nome prodotto
|
Actassi OPB
|
Tipo prodotto
|
Armadio 19"
|
Applicazione
|
Cablaggio
|
Applications
|
Per la protezione delle apparecchiature di rete
Per una facile manutenzione
Per montanti prodotti 19"
|
Modello pulsantiera
|
A fianchi apribili
|
Support equipment
|
1 pannello estraibile incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)
|
Front face
|
Porta a vetro
|
Tipo di porta
|
Fronte vetro porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °
|
Accessibilità per uso
|
Laterali
Anteriore
Posteriore
|
Parti rimovibili
|
Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi
Lato superiore otturatore
Corpo otturatore
Posteriore otturatore
Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi
|
Colour
|
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
Caratteristiche tecniche
Composizione dispositivo
|
3 ingresso cavi
1 porta in vetro lato anteriore
2 pannelli laterali
2 montanti 19" lato anteriore
1 struttura aperta
|
Load rating
|
3 kg per unità
25 kg statico
|
Back face
|
Pretranciatura
|
Side face
|
Pannello
|
Numero di fori
|
1 forolaterali
1 forocorpo
1 forolato superiore
|
Installation mode
|
Montaggio a muro
|
Materiale
|
Sheet steel: struttura
Sheet steel: porta
Vetro di sicurezza: porta
Acciaio zincato: montante
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Larghezza
|
600 mm
|
Altezza
|
650 mm
|
Profondità
|
600 mm
|
Peso prodotto
|
30,62 kg
|
Numero di unità
|
12U
|
Targeted region
|
Europe
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme a CEI 62262
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
EIA-310D
IEC 60297-3-100
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
62,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
65,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
72,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
30,62 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
154,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
140,0 kg