|
|
|
NSYOPB9UF
2 montanti fissi 9U
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Montanti 19"
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Apparecchiatura fornita
|
Elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Cassetta
|
Compatibilità gamma
|
Actassi OPB
|
Materiale
|
2 mm rivestito di zinco sheet steel
|
Numero di unità
|
9U
|
Peso prodotto
|
980 g
|
Numero di unità rack
|
9U
|
Carico permanente ammissibile
|
3 kg per unità
50 kg per armadi
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
51,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
980,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
20,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,44 kg