|
|
|
NSYPAP64G
7035 Porta interna cern. isol. 600x400
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Porta
|
Application
|
Multifunzione
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Lato frontale
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Composizione dispositivo
|
1 porta
1 maniglia
4 staffe di fissaggio
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Poliestere rinforzato con fibra di vetro
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm
|
Numero di dispositivi di chiusura
|
2
|
Tipo di porta
|
Piena interna
|
Apertura porta
|
Reversibile (110 °)
|
Altezza
|
Disegno della griglia: 515 mm
|
Larghezza
|
Disegno della griglia: 305 mm
|
Profondità
|
Profondità disponibile dalla porta esterna del contenitore : 32 mm
Profondità disponibile dal retro del contenitore : 194 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
37,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
60,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,881 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
29,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
38,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
61,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,510 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
20
|
Confezione 3: altezza
|
90,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
49,620 kg