|
|
|
NSYPAPLA127G
7035 Porta interna 1250x750
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Porta
|
Application
|
Multifunzione
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Lato frontale
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Composizione dispositivo
|
1 porta
Elementi di fissaggio
Inserti in ottone M8
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Alluminio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm
|
Numero di dispositivi di chiusura
|
2
|
Tipo di porta
|
Piena interna
|
Apertura porta
|
Sinistra (110 °)
|
Altezza
|
1148 mm
|
Larghezza
|
648 mm
|
Profondità
|
Profondità disponibile dalla porta esterna del contenitore : 30 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
65,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
115,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,500 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
90,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
188,320 kg