|
|
|
NSYPFCR
4 staffe di fissaggio per Spacial CRN
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di fissaggio
|
Tipo prodotto
|
Supporto per fissaggio a parete
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Installazione
|
Retro della cassetta
|
Tipo accessorio d'installazione
|
Posizione orizzontale o verticale
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Composizione dispositivo
|
Viti di fissaggio
4 dado
4 guarnizione stagna premontata
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Rivestito di zinco
|
Tipo di fissaggio
|
Avvitato - tipo di vite M8
Avvitato - tipo di vite M6
|
Carico permanente ammissibile
|
250 kg
249,9 kg
|
Profondità
|
Distanza parete-cassetta : 10 mm
Distanza parete-cassetta : 10,2 mm
|
Peso prodotto
|
0,28 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15 cm
|
Confezione 1: peso
|
289 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
960
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
107 cm
|
Confezione 2: peso
|
309 kg