Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)
|
Robustezza meccanica
|
Antivandalico conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 62208
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-45…80 °C conforme a IEC 61969-3 classe 1
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…40 °C
|
Corrosion withstand
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Environmental withstand
|
Radiazione solare: classe 1 fino a 1120 W/m² conforme a IEC 61969-3:2011
Resistenza alll'aria circostante: classe 1 fino a 180 km/h conforme a IEC 61969-3:2011
Test di degrado ai raggi ultravioletti: classe 1 conforme a ISO 4892-2:2013
Formazione di ghiaccio e brina: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011
Resistenza a flora e fauna: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011
: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011
|
Thermal management options
|
Ventola: Dissipazione di calore potenziale: 1500 W per un livello di rumorosità massimo di 60 dB
Con gruppo di raffreddamento esterno Dissipazione di calore potenziale: 4000 W
Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 860 W a -25 °C
Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 376 W a 20 °C
Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 161 W a 40 °C
In accordo con l'architettura di raffreddamento Dissipazione di calore potenziale: 1500 W
|