|
|
|
NSYPIN54
Porta interna 500x400
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Porta
|
Application
|
Multifunzione
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Guida scorrevole
Lato frontale
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3X
|
Composizione dispositivo
|
1 porta
4 staffe di fissaggio
2 montanti montaggio
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Porta: sheet steel
|
Colore
|
Tutti i lati: grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di poliestere
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Doppia sbarra da 3 mm per dispositivo di chiusura
|
Numero di dispositivi di chiusura
|
1
|
Regolazione
|
Passo 25 mm (su guide scorrevoli)
|
Tipo di porta
|
Piena interna
|
Apertura porta
|
Reversibile
|
Carico massimo
|
30 kg/m²
|
Altezza
|
Nominale: 500 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 400 mm
|
Peso prodotto
|
2,8 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
36,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
47,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,561 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
13,455 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
40
|
Confezione 3: altezza
|
90,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
119,640 kg