|
|
|
NSYPLA15126G
Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, completamente chiuso, 1500x1250x620mm, IP65, IK10
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Nome prodotto
|
Thalassa PLA
|
Enclosure type
|
Multifunzione
|
Tipo prodotto
|
Contenitore adatto
|
Version
|
PLA
|
Nominal height
|
1500 mm
|
Nominal width
|
1250 mm
|
Nominal depth
|
620 mm
|
Montaggio pulsantiera
|
Armadio a pavimento
|
Composizione dispositivo
|
1 parte alta
1 parte inferiore
2 parte laterale
2 porta
2 pannello posteriore
|
Caratteristiche tecniche
Corpo lampada
|
Parte superiore e inferiore sigillata assemblata con pannelli laterali
|
Tipo di porta
|
Semplice fronte
|
Numero di porte
|
2 porta(e)
|
Apertura porta
|
Destra e sinistra (120 °)
|
Tipo di chiusura
|
Serratura 4 punti, 5 mm doppia barra
|
Accessibilità per uso
|
Posteriore
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
Pannello posteriore con elemento di fissaggio
|
Materiale
|
Poliestere rinforzato con fibra di vetro
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
UL 508 A
IEC 62208
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 12
NEMA 1
NEMA 2
|
Certificazioni prodotto
|
UL/cUL listed
Veritas
DNV Marina
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65 (totalmente sigillato) conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 62208
|
Temperatura di stoccaggio
|
-35…90 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
153,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
128,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
65,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
94,0 kg