|
|
|
NSYPLA1574G
Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, totalmente chiuso, 1500x750x420mm, IP65, IK10
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Nome prodotto
|
Thalassa PLA
|
Enclosure type
|
Multifunzione
|
Tipo prodotto
|
Contenitore adatto
|
Version
|
PLA
|
Nominal height
|
1500 mm
|
Nominal width
|
750 mm
|
Nominal depth
|
420 mm
|
Montaggio pulsantiera
|
Armadio a pavimento
|
Composizione dispositivo
|
1 parte alta
1 parte inferiore
2 parte laterale
1 pannello posteriore
1 porta
|
Caratteristiche tecniche
Corpo lampada
|
Parte superiore e inferiore sigillata assemblata con pannelli laterali
|
Tipo di porta
|
Semplice fronte
|
Numero di porte
|
1 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo di chiusura
|
Serratura 4 punti, 5 mm doppia barra
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
Posteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
Pannello posteriore con elemento di fissaggio
|
Materiale
|
Poliestere rinforzato con fibra di vetro
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
IEC 62208
UL 508 A
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 1
NEMA 3S
NEMA 13
NEMA 5
NEMA 3R
NEMA 12
NEMA 2
NEMA 3X
NEMA 3
|
Certificazioni prodotto
|
DNV Marina
Veritas
UL/cUL listed
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65 (totalmente sigillato) conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 62208
|
Temperatura di stoccaggio
|
-35…90 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
78,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
150,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
41,944 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
3
|
Confezione 2: altezza
|
165,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
138,832 kg