|
|
|
NSYPLA774TG
Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 750x750x420mm, IP65, IK08
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Nome prodotto
|
Thalassa PLA
|
Enclosure type
|
Multifunzione
|
Tipo prodotto
|
Contenitore adatto
|
Version
|
PLA
|
Nominal height
|
750 mm
|
Nominal width
|
750 mm
|
Nominal depth
|
420 mm
|
Installazione centralino
|
Armadio a pavimento
|
Composizione dispositivo
|
1 parte alta
1 parte inferiore
2 parte laterale
1 pannello posteriore
1 porta
|
Caratteristiche tecniche
Corpo lampada
|
Parte superiore e inferiore sigillata assemblata con pannelli laterali
|
Tipo di porta
|
Trasparente fronte
|
Numero di porte
|
1 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo di chiusura
|
Serratura 2 punti, 5 mm doppia barra
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
Posteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
Pannello posteriore con elemento di fissaggio
|
Materiale
|
Poliestere rinforzato con fibra di vetro
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
UL 508 A
IEC 62208
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 3R
NEMA 3X
NEMA 1
NEMA 2
NEMA 13
NEMA 3
NEMA 3S
NEMA 5
NEMA 12
|
Certificazioni prodotto
|
Veritas
UL/cUL listed
DNV Marina
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65 (totalmente sigillato) conforme a IEC 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme a CEI 62262 (porta trasparente)
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 62208
|
Temperatura di stoccaggio
|
-35…90 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
76,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
78,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
48,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
27,063 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
167 cm
|
Confezione 2: peso
|
114 kg