|
|
|
NSYPLM43TG
Cassetta in poliestere montata a parete, Thalassa PLM, porta trasparente 430x330x200 IP66 IK08 RAL 7035
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Nome prodotto
|
Thalassa PLM
|
Nome dispositivo
|
PLM
|
Enclosure type
|
Multifunzione
|
Category
|
Cassetta compatta
|
Nominal height
|
430 mm
|
Nominal width
|
330 mm
|
Nominal depth
|
200 mm
|
Montaggio pulsantiera
|
Montaggio a muro
|
Composizione dispositivo
|
1 corpo
1 porta
2 serratura
|
Tipo di porta
|
Trasparente
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 3 mm doppia barra
|
Caratteristiche tecniche
Numero di dispositivi di chiusura
|
2
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
|
Materiale
|
Corpo: poliestere rinforzato con fibra di vetro
Porta: vetro temperato
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
NEMA classificazione 13
IEC 62208
NEMA classificazione 4X
|
Certificazioni prodotto
|
UL
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme a CEI 62262
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 62208
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
35,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
23,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
46,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,905 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
191 cm
|
Confezione 2: peso
|
315 kg