|
|
|
NSYPLSP2727G
Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura in poliestere IP65 27x27x18cm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Nome prodotto
|
Thalassa PLS
|
Nome dispositivo
|
PLS
|
Enclosure type
|
Multifunzione
|
Category
|
Insulating modular box
|
Nominal height
|
270 mm
|
Nominal width
|
270 mm
|
Nominal depth
|
180 mm
|
Montaggio pulsantiera
|
Montaggio a muro
|
Composizione dispositivo
|
1 coperchio: su cassetta
1 parte posteriore: su cassetta
Locking screws
|
Corpo lampada
|
Stampato monoblocco
|
Tipo di pannello frontale
|
Coperchio basso pieno
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Slot screw
|
Caratteristiche tecniche
Parti rimovibili
|
Coperchio locking screw
|
Materiale
|
Posteriore: poliestere rinforzato con fibra di vetro
Coperchio: poliestere rinforzato con fibra di vetro
|
Colore
|
Corpo: grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
IEC 62208
NEMA classificazione 13
NEMA 4X
|
Certificazioni prodotto
|
UL
|
Ambiente
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK09 conforme a CEI 62262
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 62208
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
29,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
29,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,3 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
120
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
189 cm
|
Confezione 2: peso
|
273 kg