|
|
|
NSYPMB107
Piastra interna isolata in bakelite 1000x750
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Installazione
|
Inserti posteriori
Guida scorrevole
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Isolante
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Composizione dispositivo
|
1 piastra di montaggio
|
Materiale
|
Bachelite
|
Colore
|
Nero (RAL 9005)
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con viti - tipo di vite M8 - su inserti posteriori posizione
|
Carico permanente ammissibile
|
150 kg
|
Altezza
|
Nominale: 1000 mm
Reale: 890 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 750 mm
Reale: 625 mm
|
Profondità
|
Reale : 125 mm
|
Spessore
|
5 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
63,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
89,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,116 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
38,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
219,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP
|
F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Garanzia contrattuale
|
|