|
|
|
NSYPMM77
Piastra interna in lamiera 750x750 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Installazione
|
Inserti posteriori
Guida scorrevole
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Composizione dispositivo
|
1 piastra di montaggio
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con viti - tipo di vite M8 - su inserti posteriori posizione
|
Carico permanente ammissibile
|
150 kg
|
Altezza
|
Nominale: 750 mm
Reale: 640 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 750 mm
Reale: 625 mm
|
Profondità
|
Reale : 125 mm
|
Spessore
|
2,5 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
64,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
62,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,463 kg