|
|
|
NSYPMP750DLP
Pannello di fondo H150 L750
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Installazione
|
Su supporti di fissaggio della struttura del telaio
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Composizione dispositivo
|
1 piastra di montaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con viti
|
Altezza
|
Nominale: 150 mm
Reale: 149 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 750 mm
Reale: 611 mm
|
Spessore
|
2 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
75,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
2,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,532 kg