|
|
|
NSYPMP85100
Piastra interna per pulpito L1000
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Categoria Accessorio / Parte Separata
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo Prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per Dimensioni Nominali Cassetta
|
-
|
Installazione
|
Su guide di regolazione
|
Descrizione Piastra Di Montaggio
|
Piana
|
Compatibilità Gamma
|
PanelSeT PanelSeT SD
PanelSeT PanelSeT SDX
|
Composizione Dispositivo
|
1 piastra di montaggio
|
Quantità Per Confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Caratteristiche tecniche
Tipo Di Fissaggio
|
Con elemento di fissaggio - staffa fissaggio posizione
|
Altezza
|
650 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 1000 mm
Reale: 850 mm
|
Spessore
|
25 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
91,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
91,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
16,312 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
25
|
Confezione 2: altezza
|
73,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
421,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|