Schneider-Electric
 
NSYPMP85120 immagine - metel
NSYPMP85120
Piastra interna per pulpito L1200
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto Piastra di montaggio
Applicazione Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta -
Installazione Su guide di regolazione
Descrizione Piastra Di Montaggio Piana
Compatibilità Gamma PanelSeT PanelSeT SD
PanelSeT PanelSeT SDX
Composizione Dispositivo 1 piastra di montaggio
Quantità Per Confezione Set da 1
Materiale Lamiera zincata
Caratteristiche tecniche
Tipo Di Fissaggio Con elemento di fissaggio - staffa fissaggio posizione
Altezza 650 mm
Larghezza Nominale: 1200 mm
Reale: 1050 mm
Spessore 25 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 91,000 cm
Confezione 1: profondità 110,500 cm
Confezione 1: peso 20,000 kg
Unità di misura confezione 2 PAM
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 73,000 cm
Confezione 2: larghezza 100,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 405,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months