|
|
|
NSYS3CM606020
Cassa di comando 600X600X200 RAL7035
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Nome prodotto
|
Spacial S3CM
|
Application
|
Applicazione dialogo uomo-macchina
|
Category
|
Cassetta di comando
|
Altezza nominale cassetta
|
600 mm
|
Larghezza nominale cassetta
|
600 mm
|
Profondità nominale cassetta
|
200 mm
|
Tipo accessorio d'installazione
|
Sistema di sospensione
|
Applicazione prodotto
|
Interfaccia
|
Composizione dispositivo
|
1 corpo
1 porta con serratura
2 guida
1 piastra rinforzo
1 cornice lamiera frontale
1 piastra passacavo
|
Caratteristiche tecniche
Corpo lampada
|
Corpo monoblocco
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Numero di porte
|
Posteriore: 1 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 3 mm doppia barra
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo di piastra passacavo
|
Standard
|
Accessibilità per uso
|
Posteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
Cornice lamiera Con viti
2 guide Con viti
Piastra pressacavo Con viti
|
Materiale
|
Cassetta e pannello frontale: acciaio
Cornice: alluminio
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Contenitore: grigio (RAL 7035)
Lato anteriore: grigio (RAL 7033)
|
Peso prodotto
|
19,612 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP54 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
62,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
62,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
19,612 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
160 cm
|
Confezione 2: peso
|
324 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|