Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

NSYS3D10640 |
Schneider-Electric
 
NSYS3D10640 immagine - metel
NSYS3D10640
Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 1000x600x400mm, IP66, IK10
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Nome Prodotto PanelSeT S3D
Applicazione Multifunzione
Categoria Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta 1000 mm
Larghezza Nominale Cassetta 600 mm
Profondità Nominale Cassetta 400 mm
Tipo Di Porta Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo Standard
Tipo Accessorio D'Installazione Montaggio a parete
Composizione Dispositivo 1 corpo
1 porta
1 serratura
1 piastra passacavo
Caratteristiche tecniche
Tipo di corpo Struttura monoblocco
Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Numero Di Porte Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Accessibilità Per Uso Anteriore
Parti Rimovibili Porta con cerniere
Piastra pressacavo Con viti
Materiale Acciaio
Finitura Superficiale Polvere di epossipoliestere
Colore Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento IEC 62208
Certificazioni Prodotto UL
DNV
GL
BV
cUL
Peso Netto 33 kg
Ambiente
Grado Di Protezione Nema NEMA 4X/13
Grado Di Protezione Ik IK10 conforme a CEI 62262
Grado Di Protezione Ip IP66 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 45,500 cm
Confezione 1: larghezza 62,000 cm
Confezione 1: profondità 103,500 cm
Confezione 1: peso 34,000 kg
Unità di misura confezione 2 PAM
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 200,000 cm
Confezione 2: larghezza 100,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 218,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months