|
|
|
NSYS3D121240DP
Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena e piastra di montaggio 1200x1200x400 mm, IP55, IK10
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Nome prodotto
|
Spacial S3D
|
Application
|
Multifunzione
|
Category
|
Cassetta compatta
|
Altezza nominale cassetta
|
1200 mm
|
Larghezza nominale cassetta
|
1200 mm
|
Profondità nominale cassetta
|
400 mm
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Tipo di piastra passacavo
|
Standard
|
Tipo accessorio d'installazione
|
Montaggio a parete
|
Composizione dispositivo
|
1 corpo
2 piastra passacavo
2 porta con serratura
1 piastra di montaggio
|
Caratteristiche tecniche
Body type
|
Struttura monoblocco
Guida frontale salvagoccia doppio spessore
|
Numero di porte
|
Lato anteriore: 2 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
Piastra pressacavo Con viti
Piastra di montaggio con elemento di fissaggio
|
Materiale
|
Contenitore: acciaio
Piastra di montaggio: lamiera zincata
|
Finitura superficiale
|
Contenitore: polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Contenitore: grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Certificazioni prodotto
|
LR
UL
GL
BV
DNV
cUL
|
Peso prodotto
|
112 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
45,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
122,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
133,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
112,0 kg