|
|
|
NSYS3D3315T
Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 300x300x150 mm, IP66, IK08
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Nome prodotto
|
PanelSeT S3D
|
Application
|
Multifunzione
|
Category
|
Cassetta compatta
|
Altezza nominale cassetta
|
300 mm
|
Larghezza nominale cassetta
|
300 mm
|
Profondità nominale cassetta
|
150 mm
|
Tipo di porta
|
Vetro
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo di piastra passacavo
|
Standard
|
Tipo accessorio d'installazione
|
Montaggio a parete
|
Composizione dispositivo
|
1 corpo
1 porta
1 serratura
1 piastra passacavo
|
Caratteristiche tecniche
Body type
|
Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Struttura monoblocco
|
Numero di porte
|
Lato anteriore: 1 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 3 mm doppia barra
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
Piastra pressacavo Con viti
|
Materiale
|
Corpo: acciaio
Porta: acciaio e vetro di sicurezza
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Certificazioni prodotto
|
DNV
UL
BV
cUL
GL
|
Peso prodotto
|
4,04 kg
|
Ambiente
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità campo elettromagnetico
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4X/13
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme a CEI 62262
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
18,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
31 cm
|
Confezione 1: profondità
|
32 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,025 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
90
|
Confezione 2: altezza
|
202,8 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
375 kg