Schneider-Electric
 
NSYS3D5525 immagine - metel
NSYS3D5525
Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 500x500x250mm, IP66, IK10
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Nome prodotto PanelSeT S3D
Application Multifunzione
Category Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta 500 mm
Larghezza nominale cassetta 500 mm
Profondità nominale cassetta 250 mm
Tipo di porta Semplice
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo Standard
Tipo accessorio d'installazione Montaggio a parete
Composizione dispositivo 1 corpo
1 porta
1 serratura
1 piastra passacavo
Caratteristiche tecniche
Body type Struttura monoblocco
Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Numero di porte Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura Serratura 3 mm doppia barra
Accessibilità per uso Anteriore
Parti rimovibili Porta con cerniere
Piastra pressacavo Con viti
Materiale Acciaio
Finitura superficiale Polvere di epossipoliestere
Colore Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento IEC 62208
Certificazioni prodotto UL
cUL
DNV
GL
BV
Peso prodotto 10,27 kg
Ambiente
Grado di protezione NEMA NEMA 4X/13
Grado di protezione IK IK10 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 29,000 cm
Confezione 1: larghezza 51,000 cm
Confezione 1: profondità 51,800 cm
Confezione 1: peso 10,270 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 18
Confezione 2: altezza 169,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 195,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months