|
|
|
NSYS3D6525
Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 600x500x250mm, IP66, IK10
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Nome prodotto
|
PanelSeT S3D
|
Application
|
Multifunzione
|
Category
|
Cassetta compatta
|
Altezza nominale cassetta
|
600 mm
|
Larghezza nominale cassetta
|
500 mm
|
Profondità nominale cassetta
|
250 mm
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo di piastra passacavo
|
Standard
|
Tipo accessorio d'installazione
|
Montaggio a parete
|
Composizione dispositivo
|
1 corpo
1 porta
1 serratura
1 piastra passacavo
|
Caratteristiche tecniche
Body type
|
Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Struttura monoblocco
|
Numero di porte
|
Lato anteriore: 1 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
Piastra pressacavo Con viti
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Certificazioni prodotto
|
BV
DNV
cUL
UL
GL
|
Peso prodotto
|
13,466 kg
|
Ambiente
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4X/13
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
29,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
51,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
61,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
13,400 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
199,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
255,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|