|
|
|
NSYS3D6640
Cassa Spacial S3D 600X600X400
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Nome del prodotto
|
Spacial S3D
|
Application
|
Multifunzione
|
Category
|
Cassetta compatta
|
Altezza nominale cassetta
|
600 mm
|
Larghezza nominale cassetta
|
600 mm
|
Profondità nominale cassetta
|
400 mm
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo di piastra passacavo
|
Standard
|
Tipo accessorio d'installazione
|
Montaggio a parete
|
Composizione dispositivo
|
1 corpo
1 porta
1 serratura
1 piastra passacavo
|
Caratteristiche tecniche
Body type
|
Struttura monoblocco
Guida frontale salvagoccia doppio spessore
|
Numero di porte
|
Lato anteriore: 1 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
Piastra pressacavo Con viti
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Certificazioni prodotto
|
LR
DNV
BV
CUL
GL
UL
|
Peso prodotto
|
19 kg
|
Ambiente
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4X/13
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a IEC 62262
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a IEC 60529
|
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1
|
PCE
|
Num.unità in pkg.
|
1
|
Peso imballo (Kg)
|
17,88 kg
|
Altezza imballo 1
|
44,5 cm
|
Larghezza imballo 1
|
61,0 cm
|
Lunghezza imballo 1
|
61,5 cm
|
Tipo unità imballo 2
|
PAM
|
Numero unità imballo 2
|
9
|
Peso imballo 2
|
183,0 kg
|
Altezza imballo 2
|
200,0 cm
|
Larghezza imballo 2
|
100,0 cm
|
Lunghezza imballo 2
|
120,0 cm
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|