|
|
|
NSYS3D8825
Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 800x800x250mm, IP66, IK10
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Nome prodotto
|
Spacial S3D
|
Application
|
Multifunzione
|
Category
|
Cassetta compatta
|
Altezza nominale cassetta
|
800 mm
|
Larghezza nominale cassetta
|
800 mm
|
Profondità nominale cassetta
|
250 mm
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo di piastra passacavo
|
Standard
|
Tipo accessorio d'installazione
|
Montaggio a parete
|
Composizione dispositivo
|
1 corpo
2 piastra passacavo
1 porta
1 serratura
|
Caratteristiche tecniche
Body type
|
Struttura monoblocco
Guida frontale salvagoccia doppio spessore
|
Numero di porte
|
Lato anteriore: 1 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
Piastra pressacavo Con viti
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Certificazioni prodotto
|
BV
cUL
LR
GL
UL
DNV
|
Peso prodotto
|
30 kg
|
Ambiente
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4X/13
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
30,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
82 cm
|
Confezione 1: profondità
|
82,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
25,8 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
179 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
223 kg