|
|
|
NSYS3DEX5420
Cassa Spacial S3D 500X400X200 ATEX RAL7035
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Nome prodotto
|
PanelSeT S3DEX
|
Application
|
Applicazione certificata ATEX
|
Category
|
Cassetta compatta
|
Altezza nominale cassetta
|
500 mm
|
Larghezza nominale cassetta
|
400 mm
|
Profondità nominale cassetta
|
200 mm
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo di piastra passacavo
|
Senza pressacavo
|
Tipo accessorio d'installazione
|
Montaggio a parete
|
Applicazione prodotto
|
Per atmosfera potenzialmente esplosiva
|
Composizione dispositivo
|
1 porta
1 serratura
Corpo con dado cieco saldato
|
Caratteristiche tecniche
Body type
|
Struttura monoblocco
Guida frontale salvagoccia doppio spessore
|
Numero di porte
|
Lato anteriore: 1 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura doppia barra
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
EN 60079-0:2012
EN 60079-7:2007
EN 60079-31:2009
|
Marcatura
|
II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db secondo direttiva ATEX 94/9/EC
|
Peso prodotto
|
9,5 kg
|
Ambiente
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4X/13
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262
|
Grado di protezione IP
|
IP66 (armadi e cassetta a 1 porta) conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
25,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
41,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
51,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
8,58 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
170,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
270,0 kg