Schneider-Electric
 
NSYS3DEX7525 immagine - metel
NSYS3DEX7525
Cassa PanelSeT S3D 700X500X250 Atex RAL 7035
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Nome prodotto PanelSeT S3DEX
Application Applicazione certificata ATEX
Category Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta 700 mm
Larghezza nominale cassetta 500 mm
Profondità nominale cassetta 250 mm
Tipo di porta Semplice
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo Senza pressacavo
Tipo accessorio d'installazione Montaggio a parete
Applicazione prodotto Per atmosfera potenzialmente esplosiva
Composizione dispositivo 1 porta
1 serratura
Corpo con dado cieco saldato
Caratteristiche tecniche
Body type Struttura monoblocco
Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Numero di porte Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Accessibilità per uso Anteriore
Parti rimovibili Porta con cerniere
Materiale Acciaio
Finitura superficiale Polvere di epossipoliestere
Colore Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento EN 60079-0:2012
EN 60079-7:2007
EN 60079-31:2009
Marcatura II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db secondo direttiva ATEX 94/9/EC
Peso prodotto 15 kg
Ambiente
Grado di protezione NEMA NEMA 4X/13
Grado di protezione IK IK10 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP IP66 (armadi e cassetta a 1 porta) conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 29,500 cm
Confezione 1: larghezza 52,000 cm
Confezione 1: profondità 72,000 cm
Confezione 1: peso 15,056 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 157,500 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 194,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months