|
|
|
NSYS3DM6415T
Cassetta Spacial S3D per applicazioni modulari 600X400X150
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Nome prodotto
|
PanelSeT S3DM
|
Application
|
Applicazione distribuzione modulare
|
Category
|
Cassetta compatta
|
Altezza nominale cassetta
|
600 mm
|
Larghezza nominale cassetta
|
400 mm
|
Profondità nominale cassetta
|
150 mm
|
Tipo di porta
|
Vetro
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo di piastra passacavo
|
Standard
|
Tipo accessorio d'installazione
|
Montaggio a parete
|
Applicazione prodotto
|
Per installazione telaio modulare DLM
|
Composizione dispositivo
|
2 piastra passacavo: alto e basso
1 corpo
1 porta
1 serratura
|
Caratteristiche tecniche
Body type
|
Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Struttura monoblocco
|
Numero di porte
|
Lato anteriore: 1 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
Piastra pressacavo Con viti
|
Materiale
|
Corpo: acciaio
Porta: acciaio e vetro di sicurezza
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Certificazioni prodotto
|
cUL
DNV
UL
GL
BV
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme a CEI 62262
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
19,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
41,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
61,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
9,66 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
200,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
361,0 kg