|
|
|
NSYS3X3215
Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta piena, 300x200x150mm, IP66
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Nome prodotto
|
Spacial S3X
|
Enclosure type
|
Multifunzione
|
Category
|
Cassetta compatta
|
Nominal height
|
300 mm
|
Nominal width
|
200 mm
|
Nominal depth
|
150 mm
|
Product installation
|
Montaggio a parete
|
Composizione dispositivo
|
1 corpo
1 serratura: porta
1 porta
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di corpo
|
Corpo monoblocco, struttura a croce
Guida frontale a forma di grondaia
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Numero di porte
|
Lato anteriore: 1 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 3 mm doppia barra
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo di piastra passacavo
|
Senza pressacavo
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
|
Materiale
|
Corpo e porta: acciaio inox 304L
Serratura: zama
Cerniera: acciaio inox
|
Finitura superficiale
|
Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite®
Serratura: cromato
|
Peso prodotto
|
3,08 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Certificazioni prodotto
|
UL 508 tipo A
CAN/CSA 22
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262
|
Caratteristiche ambientali
|
Corrosivo
Igiene specifica
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
16,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
31,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,95 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
168
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
180 cm
|
Confezione 2: peso
|
508 kg