Schneider-Electric
 
NSYS3X7525H immagine - metel
NSYS3X7525H
Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 700x500x250mm, IP66
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Spacial
Nome prodotto Spacial S3X
Enclosure type Multifunzione
Category Cassetta compatta
Nominal height 700 mm
Nominal width 500 mm
Nominal depth 250 mm
Product installation Montaggio a parete
Composizione dispositivo 1 corpo
1 porta
2 serratura: porta
2 profilo verticale con fori: porta
Caratteristiche tecniche
Tipo di corpo Corpo monoblocco, struttura a croce
Guida frontale a forma di grondaia
Tipo di porta Semplice
Numero di porte Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo Senza pressacavo
Accessibilità per uso Anteriore
Parti rimovibili Porta con cerniere
Materiale Serratura: zama
Cerniera: acciaio inox
Corpo e porta: acciaio inox 316L
Finitura superficiale Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite®
Serratura: cromato
Peso prodotto 17,44 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 62208
Certificazioni prodotto UL 508 tipo A
CAN/CSA 22
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK10 conforme a CEI 62262
Caratteristiche ambientali Corrosivo
Igiene specifica
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 27,0 cm
Confezione 1: larghezza 51,0 cm
Confezione 1: profondità 71,0 cm
Confezione 1: peso 17,642 kg
Unità di misura confezione 2 PAM
Numero di unità per confezione 2 21
Confezione 2: altezza 195,0 cm
Confezione 2: larghezza 100,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 383,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months